Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Cilindro compacto con guías. Serie MGP

Guía tus movimientos con precisión

  • Consigue un movimiento guiado preciso – Precisión antigiro de ±0.03º
  • Máquinas con diseño compacto y peso ligero – Peso y espacio requerido reducidos gracias a la construcción del guiado y placa
  • Flexibilidad para tu aplicación – Amplia variedad de opciones de producto disponibles.

Y mucho más

  • Diámetros: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
  • Carreras desde 10 hasta 400 mm (depende del diámetro)
  • Posibilidad de seleccionar 3 tipos de guiado: casquillos de fricción, rodamiento lineal a bolas y rodamiento lineal a bolas de alta precisión
  • 4 tipos de montaje disponibles: montaje superior, montaje lateral, montaje inferior y montaje lateral con ranura en T
  • Disponible modelo compatible con la fabricación de baterías
  • Posibilidad de montar detectores magnéticos en 2 lados.

Product selection

Selecciona la variación de producto que necesites

Por favor, para modificar la selección borra los filtros

Configuración de opciones

 
Modelo con cojinete
Diámetro
Tipo de rosca de conexión
Carrera
Detector magnético
Cable o conector precableado
Número de detectores magnéticos