Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

LVC200-S, Válvula química de 3 vías de gran pureza, Accionamiento neumático, Racordaje integrado, Simple

  • Diámetro de orificio: ø4.
  • Características de caudal: 0.3 Cv.
  • Presión de trabajo: 0 a 0.5 MPa.
  • Temperatura del fluido: 0 a 100° C.
  • Temperatura ambiente: 0 a 60° C.

Configuración de producto

 
Tamaño de tubo aplicable