Como respuesta a la demanda de una gama de racordaje metálico ligero, sin grasa y de alto rendimiento por parte de la industria, los ingenieros de SMC, líder mundial en tecnología neumática, han satisfecho el desafío con sus recientemente mejoradas series KQG2/KFG2 y KQB2 de racordaje de acero inoxidable y latón.Diseñadas para aplicaciones en las que la resistencia al calor, a la corrosión y a los productos químicos son una necesidad, los ingenieros de SMC simplemente han elegido sus populares gamas de racordaje metálico KQG/KFG y KQB y les han añadido algunas opciones de las que carecían, haciéndolas además más pequeñas, ligeras y resistentes. La serie KQG2 de racordaje instantáneo de acero inoxidable 316 de SMC, que es hasta un 30% más pequeña y un 62% más ligera que los modelos anteriores, incluye ahora 8 nuevas opciones, ampliando la gama hasta un total de 17 modelos. Además, y gracias a la adición de dos nuevos tamaños de tubo, este racordaje se puede utilizar con una amplia variedad de diámetros de tubo que abarca desde 3.2 mm hasta 16 mm.La serie KFG2 de racordaje con rosca de acero inoxidable 316 de SMC también se ha aumentado de 5 a 9 opciones de modelos y también es hasta un 44% más pequeña y un 37% más ligera que la antigua gama KFG. Ahora disponible con roscas NPT y con el nuevo tamaño de tubo de 16 mm, este racordaje puede operar a temperaturas de -65ºC a 260ºC cuando se selecciona sin sellante para roscas. Y, gracias al sellado sin manguito, la facilidad del mantenimiento está garantizada.Finalmente, la actualizada gama de racordaje metálico de SMC se completa con la opción de latón, la serie KQB2. También realizada hasta un 30% más pequeña y un 62% más ligera que los modelos anteriores, esta gama se ha ampliado de 9 a 17 modelos con opciones de rosca NPT y G. Y, gracias al niquelado electrolítico aplicado sobre todas las piezas de latón, este racordaje tendrá un buen aspecto durante toda su vida útil.