- Inicio
- Productos
- Control y eliminación de la electricidad estática
- Ionizadores tipo barra
- IZT40/41/42
Control y eliminación de la electricidad estática
Ionizador tipo barra, controlador independiente - IZT40/41/42
Flexibilidad en la eliminación de la estática
- Diseñado para su integración - Ionizadores de tipo barra y boquilla adaptados para trabajar separados del controlador
- Controla de manera sencilla el estado y el funcionamiento - Un controlador puede controlar hasta 4 ionizadores. Múltiples alarmas y funciones
- Ventajas IO-Link de SMC - Un solo proveedor para todas tus necesidades de automatización
- Fácil ajuste y monitorización – La separación de sus componentes permite un mejor acceso al controlador.
Y mucho más
- IZT40: Modelo básico / IZT41: Modelo AC / IZT42: Modelo Dual AC type
- Equilibrio iónico: tan sólo 25 V ó menos
- Rápida neutralización de la electricidad estática: tan sólo 0.1 segundos
- Tamaño compacto: altura 37 mm x anchura 30 mm
- Un controlador puede controlar un máximo de 4 ionizadores
- Para monitorizar y operar barras que se instalan en lugares a los que no se puede acceder tras la instalación
- Múltiples alarmas y funciones.
Product selection
Selecciona la variación de producto que necesites
Por favor, para modificar la selección borra los filtros
No results found for this product selection configuration
No unique results found for this product selection configuration