Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

ITVH, Transductor electroneumático de alta presión, 3.0 MPa

  • Rango de presión de regulación: 0.2 a 2.0 MPa.
  • Presión máx. de alimentación: 3.0 Mpa.
  • Caudal máximo: 3000 L/min (ANR).
  • Consumo de energía: 3 W o menos.
  • Estabilidad: ±1% fondo de la escala.

Configuración de producto

ITVH2020-
Señal de entrada
Salida del monitor
Modelo de rosca de conexión
Tamaño de conexión
Fijación
Conector
Unidad de visualización de presión