Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Presostato digital de alta precisión - ISE7#/ISE7#G/ISE79S

Mas información. Un mayor control

  • Adecuado para aplicaciones de alta presión - Hasta 50 MPa
  • Mayor visibilidad desde cualquier punto - Display en ángulo con un mecanismo de giro de 336º
  • Estandariza tus sensores de presión – Apto para un amplio rango de fluidos industriales
  • Fácil sustitución y mantenimiento - Parametrización automática mediante IO-Link.

Y mucho más

  • Repetitividad: ±0.5 % fondo de escala o menos
  • Salidas: IO-Link y NPN/PNP
  • Tiempos de respuesta seleccionables
  • Grado de protección IP67
  • Consumo: 35 mA o menos.

Product selection

Selecciona la variación de producto que necesites

Por favor, para modificar la selección borra los filtros

Configuración de opciones

 
Rango de presión
Conexionado
Orificio
Especificación de la unidad
Cable
Fijación
Manual de funcionamiento/Certificado de calibración