No registrado
Catálogo digital
Cuando la formación de electricidad estática provoca problemas en la línea de producción o el mal funcionamiento de la maquinaria, su detección a tiempo y su solución puede marcar a menudo la diferencia entre éxito y fracaso. Actualmente, los ingenieros y los empleados de producción ya pueden comprobar de forma simple el potencial electrostático de un objeto y realizar una lectura inmediata, gracias al nuevo sensor electrostático portátil de la serie IZH10 de SMC, el experto líder en automatización.La unidad ligera IZH10, alimentada por pilas estándar AA es totalmente portátil y su sensor y pantalla compacta independiente pueden usarse incluso en los espacios más estrechos. Gracias a su precisión y exactitud, la serie IZH10 puede medir de forma eficaz el potencial electrostático en diferentes situaciones y, por ejemplo, puede detectarse un potencial de carga ±20 kV en un área circular de un diámetro de tan sólo 180 mm a una distancia de 50 mm. Si se utiliza en modo continuo, el sensor y la pantalla también pueden funcionar durante más de 15 horas, hasta que la luz de advertencia de batería baja confirma la sustitución de las pilas.Entre las demás funciones de la serie IZH10 se encuentran un reductor de consumo de pilas automático, que desconecta el sensor al cabo de 5 minutos si no está funcionando, una luz de fondo para poder visualizar las lecturas incluso en los lugares más oscuros, la opción para ajustar la pantalla del sensor a cero y la capacidad de la pantalla para indicar y almacenar las lecturas de potencial máximas y mínimas.
Durante algunos procesos de fabricación, la acumulación de electricidad estática puede dar como resultado baja calidad del producto final y un rendimiento sustancialmente menor. Para ayudar a detectar y monitorizar este fenómeno natural, los ingenieros de SMC, expertos y líderes mundiales en automatización, han presentado la solución perfecta con el lanzamiento de su nuevo sensor electrostático IZD10 y monitor de sensor electrostático IZE11. Inicialmente desarrollado para trabajar junto con nuestro ionizador IZS31, el nuevo sensor y su monitor pueden medir de forma precisa los niveles de potencial de electricidad estática antes de poner en marcha ninguna medida correctiva y, aún más importante, confirmar la eficacia de cualquier medida que ya se haya puesto en marcha. El sensor IZD10 está actualmente disponible en dos versiones, dependiendo de la magnitud de la carga del objeto (±0.4 kV a 25 mm, ±20 kV a 50 mm) con una distancia de detección de 10 a 50 mm y de 25 a 75 mm, respectivamente. Las lecturas del sensor se convierten en salidas de 1 a 5 V que pueden visualizarse en el monitor digital IZE11 de tan solo 30 mm2 de frontal o en otro instrumento para su posterior análisis.Con su pantalla digital en colores verde y rojo, el monitor del sensor puede ajustarse en uno de los cuatro patrones de visualización y está disponible con salidas digitales NPN o PNP y con salida analógica de 1 - 5 V ó 4 - 20 mA.