Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

INA-14, Válvulas antirretorno

  • Material del cuerpo: Latón/Acero inoxidable (Piezas principales: Acero inoxidable).
  • Baja presión de apertura: 0.01 MPa.
  • Alta temperatura: 80°C.
  • Baja temperatura: -5°C.
  • Material elástico: NBR/FKM.

Configuración de producto

 
Sellante/Material
Tamaño de conexión