Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Secador de aire por refrigeración - IDFA

Control fiable de la humedad para un mayor rendimiento

  • Elimina la humedad del aire comprimido ‒ Reduce el punto de rocío de la presión del aire de salida hasta 3 °C
  • Encuentra la solución adecuada para tu aplicación ‒ Capacidad de caudal de aire de hasta 1340 m³/h
  • Protege el medioambiente – Utiliza refrigerantes de bajo potencial de calentamiento global (GWP): R1234yf (GWP < 1) y R454C (GWP < 150).

Y mucho más

  • Tamaño de conexión: M3, M5, 10-32 UNF, 1/8
  • Temperatura del aire de entrada: Max. 50, 60 o 65 °C.

Product selection

Selecciona la variación de producto que necesites

Por favor, para modificar la selección borra los filtros

Configuración de opciones

 
Tamaño
Salida de aire comprimido frío
Tratamiento anticorrosión
Refrigerante
Etiquetas y manual de funcionamiento en chino
Presión media de aire
Disyuntor de fuga a tierra
Bloque terminal de bornas
Purga automática de tipo electroválvula