Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

HRSH

HRSH
Nuestro nuevo termorrefrigerador de la serie HRSH presenta un inversor triple que controla el motor, el ventilador y la bomba, proporcionando un considerable ahorro de energía, espacio y peso. Disponible en modelos refrigerados por aire o por agua, presenta una gama de capacidades de refrigeración desde 9.5 kW hasta 25 kW y una estabilidad de temperatura de ± 0.1 ºC. La serie HRSH permite calentar el fluido en circulación sin necesidad de calefactor y presenta un sencillo mantenimiento, con una bomba sin sellado y avanzadas funciones de control. Realmente versátil, es a prueba de salpicaduras para poder instalarse en exteriores y permite acomodar todo tipo de tensiones.

Categorías