Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

HEC

HEC
Si tiene problemas con un dispositivo que genera calor y necesita un control de la temperatura de alta precisión, nuestra serie HEC de controladores térmicos es ideal para garantizarle una temperatura constante de los fluidos en circulación gracias al uso de elementos Peltier. Disponible con radiación por aire y por agua, y con una increíble capacidad de refrigeración de entre 140 W y 1200 W, la serie HEC ofrece un control preciso de la temperatura de ±0.01 a ±0.03 ºC. Con una estructura sencilla y un diseño de bajas vibraciones, este controlador térmico de alta fiabilidad no lleva refrigerante y puede controlar la temperatura de la fuente de calor mediante un sensor de temperatura externo.

Categorías

No se han encontrado resultados que cumplan con los criterios de búsqueda introducidos