Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

FGD, Filtro industrial de bajo caudal

  • Grado de filtración nominal: 0.5 a 120 µm.
  • Caudal hasta 60 l/min.
  • Presión de trabajo hasta 1 MPa.
  • Temperatura del fluido: máx. 80 °C.

Configuración de producto

FGD--
Material
Element Length
Tamaño de conexión
Modelo de cartucho filtrante
Grado de filtración nominal
Element Seal Material
Accesorio