Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Controladores de caudal, Uso general, Conexión instantánea, Ajustable con destornillador de cabeza plana, Exterior totalmente metálico, Codo - ASB-D

Resistencia y protección aseguradas

  • Mayor resistencia ambiental - Diseño exterior completamente metálico
  • Protección adicional - Ajuste mediante destornillador de cabeza plana y función de contratuerca.
  • Más compacto - Altura de solo 27,7 mm para el modelo más pequeño.

Y mucho más

  • Entornos con proyecciones de soldadura, polvo o rayos ultravioleta
  • Tamaño de conexión: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Diám. ext. tubo aplicable: Ø 4 a Ø 12 mm y Ø 5/32" a Ø 1/2"
  • Rango de presión de trabajo: 0.1 a 1 MPa.

Product selection

Selecciona la variación de producto que necesites

Por favor, para modificar la selección borra los filtros