Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Sistema wireless de comunicación industrial - EXW1/EX600-W

Comunicación fiable y sin cables

  • Menos cables y conectores, menos tiempo de instalación y mantenimiento y menor riesgo de rotura y desconexión – Sistema de comunicación industrial wireless
  • Consigue una comunicación segura y resistente a ruidos electromagnéticos – Salto de frecuencia y cifrado de datos en la banda de 2,4 GHz ISM
  • Adecuado para trabajar hasta en los ambientes más adversos – Apto para cualquier aplicación, incluso entornos de soldadura. Perfecto para aplicaciones con cambios de herramienta de robot o mesas rotativas
  • Haz tu máquina más flexible – Flexibilidad total en el diseño y rápida conexión del sistema.

Y mucho más

  • Protocolos: PROFINET, EtherNet/IPTM, CC-Link, EtherCAT
  • Posibilidad de combinar los sistemar modulares y remotos
  • Distancia de comunicación: hasta 100 m
  • Válvula aplicable: JSY, new SY, VQC, S0700, SV
  • Hasta 9 unidades de entradas / salidas / maestros IO-Link
  • Hasta 1280 entradas / 1280 salidas
  • Hasta grado de protección IP67.

Product selection

Selecciona la variación de producto que necesites

Por favor, para modificar la selección borra los filtros

Configuración de opciones

EX600-W
Type
Unidad SI
Salida