No registrado
Catálogo digital
La serie SY ofrece soluciones de rentabilidad más avanzadas con respecto al rendimiento de la válvula. La serie ofrece un caudal elevado con un bajo consumo de energía en un diseño compacto. La serie SY está disponible en un modelo de montaje con conexiones neumáticas sobre la válvula y sobre el bloque y puede montarse de manera individual o sobre placa base.
La válvula SYJ es una combinación innovadora de eficiencia de espacio y alto rendimiento que proporciona un valor real a la solución de diseño. Tanto si se instala en un bloque como si se utiliza como válvula simple, este pequeño perfil mejora la flexibilidad del diseño y minimiza el espacio requerido. El diseño de pilotaje de la válvula SYJ es de bajo consumo (estándar 0.5 vatios), lo que reduce drásticamente la generación de calor térmico. Este rendimiento mejorado reduce los costes de funcionamiento y permite el control directo mediante los relés de salida PLC. Todas las conexiones eléctricas de las válvulas SYJ están disponibles con LED y supresión de picos. Las válvulas de la serie SYJ se pueden configurar en bloques de montaje sobre placa base o individualmente sobre placas base, lo que da lugar a una gran cantidad de soluciones que podrán satisfacer todas sus necesidades.
Las electroválvulas de montaje con conexiones neumáticas sobre el bloque de la serie VQZ combinan la comodidad con la durabilidad y el rendimiento en un modelo de montaje más tradicional. Las electroválvulas de montaje con conexiones neumáticas sobre la válvula de la serie VQZ combinan la flexibilidad con el alto rendimiento y larga duración en un modelo de cuerpo en línea.
Las válvulas para la liberación de vacío de la serie SJ3A6 nos permiten regular el caudal de soplado mediante el regulador integrado. La anchura de tan solo 10 mm nos permite crear bloques compactos tipo cassette con conexiones por conectores electrónicos planos. Las válvulas SJ3A6 son compatibles con los sistemas de comunicación vía bus de campo para los protocolos CC-Link y Devicenet.
Gran capacidad de caudal: Cv1.0 (VP300), Cv2.3 (VP500),Cv4.0 (VP700). Bajo consumo: 1.8W(DC).Posibilidad de uso como válvula de selección o de división.Intercambiable de modelo normalmente cerrado a normalmente abierto.Vacío aplicable: Hasta -101.2kPa.
La serie VZ consiste en electroválvulas de 4 y 5 vías con sellado elástico. Las válvulas de montaje en placa base y de montaje con conexiones neumáticas sobre el cuerpo están disponibles con bloque estándar, cable plano, montaje raíl DIN enchufable y bloques no enchufables. Disponibles varias opciones más. La serie VZ aún está disponible aunque se ha implementado la sustitución directa de cada serie. Véase la información relativa a sustituciones de la serie.
La serie VG342 es una electroválvula de asiento de pilotaje de 3 vías que se puede emplear como selector o válvula de división (pilotaje externo). La actuación varía entre N.C., N.A., o tipos de pilotaje externo. Es posible utilizar la serie VG342 en vacío o a baja presión. No necesita lubricación.
La válvula de potencia de la serie VEX incluye una válvula reguladora (VEX1*0), un regulador de precisión (VEX1*3), una válvula de 3 posiciones (VEX3) y una válvula económica (VEX5). El regulador de escape de la válvula de retención de 3 vías y gran capacidad está equipado con un orificio de alivio del mismo tamaño que el orificio de conexión. La electroválvula biestable de 3 posiciones y 3 vías que permite succión de vacío, destrucción de vacío y suspensión (cerrada) es ideal para un sistema en el que se utilizan muchas válvulas.
Removed due to no functionality enabled detected
La serie AV es una válvula de apertura progresiva para alimentación de aire de baja velocidad y para escape rápido cortando la alimentación de aire.