Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

Pinza de 2 dedos, apertura paralela, Diseño original - 25A-MHL2

  • Compatible con la fabricación de baterías
  • Fuerza de sujeción máxima por dedo 396 N a 0.5 MPa
  • Doble efecto
  • Repetibilidad: ±0.1 mm
  • Frecuencia máxima de funcionamiento: 60 c.p.m.

Configuración de producto

 
Diámetro
Recorrido de apertura y cierre
Detector magnético
Cable o conector precableado
Número