Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

D-R73x/R80x, Detector reed, montaje directo, Salida directa a cable

  • Entrada eléctrica: Salida directa a cable.
  • Aplicación: Relé, circuito CI, PLC, 24V DC Relé/PLC.
  • Tensión de alimentación: 100VAC/100V DC.
  • Corriente de carga: 5 to 50mA.
  • Actuadores aplicables: CDRB, MDSU.

Configuración de producto

D-
Modelo
Longitud de cable