Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

D-F7NV/F7PV/F7BV, Detector de estado sólido, montaje sobre raíl, Salida directa a cable perpendicular

  • Entrada eléctrica: Salida directa a cable perpendicular.
  • Aplicación: Relé, circuito CI, PLC, 24V DC Relé/PLC.
  • Tensión de alimentación: 5/12/24V DC (4.5 a 28V DC).
  • Corriente de carga: 5 to 80mA.
  • Series de actuadores aplicables: CDJ2, CDVJ3, CDVJ5, CDQ2, CDXW, CDY1S, CY1L, RSDQ, MDU, CE1, MK, MK2, CXT.

Configuración de producto

 
Modelo
Longitud de cable