Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

D-C73/C80-588, Detector reed, montaje en banda, Salida directa a cable, ATEX categoría 3

  • Entrada eléctrica: Salida directa a cable.
  • Aplicación: Relé, circuito CI, PLC.
  • Tensión de alimentación: 100VAC/24V DC (4 a 8V DC).
  • Corriente de carga: 5 to 50mA.
  • Series de actuadores aplicables: CDJ2, CDVJ, CDLJ2, CDM2, CDBM2, CDVM3, 5, CDLM2, CDG1/MGG, CDLG1, RSDG, MGC, MLGC, RHC, REC.

Configuración de producto

 
Modelo
Longitud de cable