Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

D-A79W, Detector reed, montaje sobre raíl, Salida directa a cable

  • Entrada eléctrica: Salida directa a cable.
  • Aplicación: Relé/PLC.
  • Tensión de alimentación: 24V DC.
  • Corriente de carga: 5 to 40mA.
  • Series de actuadores aplicables: CDJ2, CDVJ, CDLJ2, CDQ2, RSDQ, MDU, CE1, MK, MK2, CXT.

Configuración de producto

D-A79W
Longitud de cable