Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

D-A44A, Detector reed, montaje en banda, Terminal DIN

  • Entrada eléctrica: Conector DIN.
  • Aplicación: Relé/PLC.
  • Tensión de alimentación: 100, 200VAC/24V DC.
  • Corriente de carga: 5 to 50mA.
  • Series de actuadores aplicables: CDA1, CDBA1, CDV3, CDVS, CDLA, CE2, CNA, CDL1, CDS1, RHC.

Configuración de producto

D-A44A
Modelo

Eclass code
Eclass version
Numero Unspsc
version Unspsc