Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

D-A33A/A34A, Detector reed, montaje en banda, Con caja de conexiones

  • Entrada eléctrica: Con caja de conexiones.
  • Aplicación: Relé/PLC.
  • Tensión de alimentación: 100, 200VAC/24V DC.
  • Corriente de carga: 5 to 50mA.
  • Series de actuadores aplicables: CDA1, CDBA1, CDV3, CDVS, CDLA, CE2, CNA, CDL1, CDS1, RHC.

Configuración de producto

 
Modelo