Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Controladores de caudal, Acero inoxidable, Mando sencillo, Cuerpo metálico, Codo - ASG Nuevo

No hay entorno que se le resista

  • Gana en resistencia ambiental - Diseño exterior en acero inoxidable
  • Empléalo en aplicaciones de alta temperatura - Máxima temperatura de funcionamiento; 150 °C
  • Consigue compacidad y ligereza - Para el modelo más pequeño, altura: solo 28,9 mm y peso; 12 g.

Y mucho más

  • Acero inoxidable 304 y 316
  • Tamaño de conexión: M5, U10/32, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Diám. ext. tubo aplicable: Ø 4 a Ø 12 mm y Ø 5/32" a Ø 1/2
  • Rango de presión de trabajo: 0.1 a 1 MPa.

Configuración de producto

ASG21--
Tamaño del cuerpo
Tipo de control
Tamaño de conexión
Diámetro ext. de tubo aplicable
Opción