Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

CQS

CQS
El cilindro compacto de la serie CQS está disponible para aquellas aplicaciones con cilindro de pequeño diámetro donde el espacio es un problema. Al mismo tiempo que comparte muchas características importantes de la serie CQ2, la serie CQS ofrece carreras de longitud estándar (hasta 300 mm) en cuatro diámetros que oscilan entre 12 y 25 mm. Las versiones de carrera larga incorporan una banda guía y un émbolo más grueso para regular las necesidades de rodamiento de las carreras más largas. Los modelos de cuerpo con detector magnético y sin detector magnéticos son iguales y los detectores se pueden instalar en tres (diámetro 12-16) y cuatro (diámetro 20-25) lados. La versión de carga lateral aumentada (CQS*S) está disponible para aplicaciones más demandadas.

Categorías

No se han encontrado resultados que cumplan con los criterios de búsqueda introducidos