Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Controlador integrado, modelo con vástago – EQY#H

e-Actuator con vástago. Simplemente fácil

  • Fácil conexión, puesta en marcha y control: eActuator con controlador integrado. Con 3 posiciones de parada sin necesidad de programación. Fácil encendido y apagado
  • Encoder absoluto sin batería – Reinicio desde la última posición. Alto rendimiento
  • Reduce las emisiones de CO2 – Optimización del motor; menor generación de calor y consumo energético
  • Mantenimiento reducido – Conectores M12; solo se necesitan 3 cables.

Y mucho más

  • Tamaño de cuerpo: 16, 25 y 32 mm
  • Modelo de accionamiento por husillo a bolas
  • Recorrido: de 30 a 500 mm
  • Carga de trabajo horizontal: hasta 100 kg
  • Carga de trabajo vertical: hasta 46 kg
  • Velocidad: hasta 900 mm/s
  • Aceleración horizontal: hasta 10000 mm/s²
  • Aceleración vertical: hasta 5000 mm/s².

Configure your product

 
Tamaño
Posición de montaje del motor
Tipo de motor
Paso
Carrera
Opción de motor
Rosca extremo vástago
Montaje
Posición del controlador
Entrada en paralelo