No registrado
Catálogo digital
La serie HRSE ha sido diseñada para satisfacer la creciente demanda de termorrefrigeradores fáciles de usar y eficientes desde el punto de vista energético con una capacidad de refrigeración intermedia. Un control triple para el compresor, el ventilador y la válvula de control electrónico proporciona un ahorro de energía del 35 %. Presenta una estabilidad de temperatura de ±2.0 °C y un rango de temperatura de 10 a 30 °C. Además, el control de la temperatura del fluido en circulación se muy sencillo gracias a un panel digital de información con botones táctiles y 12 códigos de alarma que facilitan el autodiagnóstico. El riesgo de fugas de fluido se minimiza con la opción de bomba magnética, eliminando la necesidad de mantenimiento. También presenta un bajo nivel de ruido y un tamaño compacto, por lo que se puede instalar en espacios reducidos y se puede usar en entornos silenciosos. Además, ofrece una mayor flexibilidad gracias a la gama de accesorios, que incluye un conjunto de conexionado bypass, un filtro antipolvo de repuesto y un filtro de partículas.
Nuestro nuevo termorrefrigerador de la serie HRSH presenta un inversor triple que controla el motor, el ventilador y la bomba, proporcionando un considerable ahorro de energía, espacio y peso. Disponible en modelos refrigerados por aire o por agua, presenta una gama de capacidades de refrigeración desde 9.5 kW hasta 25 kW y una estabilidad de temperatura de ± 0.1 ºC. La serie HRSH permite calentar el fluido en circulación sin necesidad de calefactor y presenta un sencillo mantenimiento, con una bomba sin sellado y avanzadas funciones de control. Realmente versátil, es a prueba de salpicaduras para poder instalarse en exteriores y permite acomodar todo tipo de tensiones.
Si tiene problemas con un dispositivo que genera calor y necesita un control de la temperatura de alta precisión, nuestra serie HEC de controladores térmicos es ideal para garantizarle una temperatura constante de los fluidos en circulación gracias al uso de elementos Peltier. Disponible con radiación por aire y por agua, y con una increíble capacidad de refrigeración de entre 140 W y 1200 W, la serie HEC ofrece un control preciso de la temperatura de ±0.01 a ±0.03 ºC. Con una estructura sencilla y un diseño de bajas vibraciones, este controlador térmico de alta fiabilidad no lleva refrigerante y puede controlar la temperatura de la fuente de calor mediante un sensor de temperatura externo.
Si desea evitar los problemas de calentamiento y mejorar así el rendimiento y la fiabilidad de sus equipos en entornos con altas temperaturas, pruebe nuestro controlador de temperatura de alto rendimiento, la serie HRW. Con una estabilidad de temperatura de ± 0.3 ºC en un rango de 20 a +90 ºC, este termorrefrigerador de ahorro energético sin refrigerante no utiliza ningún compresor y resulta ideal para la industria de semiconductores.
Si las condiciones de su proceso sufren continuos cambios y eso conlleva problemas de calentamiento, use nuestra serie HRZ, que le proporciona control de temperatura de alta precisión con alta velocidad de respuesta. Adaptable a ciclos cortos y con una estabilidad de temperatura de ± 0.1 ºC en un rango de temperatura de -20 a +90 ºC, este refrigerador con condensación por agua le ayuda a ahorrar aún más energía gracias al uso de un compresor de tipo DC invertir y de una bomba con variador.