Actuador eléctrico/modelo sin vástago (mayor resistencia al polvo y a los chorros de agua) Series LEFSW Descripción de producto Catálogo Actuador eléctrico/modelo sin vástago (mayor resistencia al polvo y a los chorros de agua) Un producto sin vástago estanco al polvo y al agua (equivalente a IP65).Banda de sellado especial resistente al desgaste.Se monta una banda de sellado especial resistente al desgaste en la parte inferior para evitar que el polvo y el agua entren en el interior del producto.Con encoder absoluto interno sin bateríaEs posible reiniciar desde la última posición de parada tras recuperar la alimentación eléctrica.Mantenimiento reducido (no es necesario gestionar ni sustituir las baterías).Carga de trabajo:máx. 65 kg (tamaño 40, plomo B)Carrera:máx. 1200 mm (tamaño 40). Catálogo
Modelo sin motor Series LET-X11 Descripción de producto Catálogo Modelo sin motor Se ha añadido un modelo de deslizamiento de gran tamaño (serie LET-X11) [Nuevo]El motor y el controlador se pueden utilizar juntosFabricantes de motores compatibles: 18 empresas. Catálogo
Controlador de caudal de aire Series IN502-44/45/46 Descripción de producto Catálogo Controlador de caudal de aire Se ha añadido un rango de caudal nominal de control de 200 a 2000 l/min. [Nuevo]Es posible el ajuste automático del caudalAire seco, N2Precisión de control: ±5 % fondo de escalaTiempo de respuesta: 0,5 s o menosAhorro de espacio/reducción de tuberías, cableado y mano de obra de instalaciónSe pueden seleccionar varios tipos de grasaGrasa compatible con bajo punto de rocío, Vaselina blanca, Grasa para alimentosCompatible con IO-Link. Catálogo
Refrigerador con refrigerante de bajo GWP/Termorrefrigerador refrigerado Series HRZF Descripción de producto Catálogo Refrigerador con refrigerante de bajo GWP/Termorrefrigerador refrigerado Refrigerador con refrigerante de bajo GWP.GWP: 148∗∗ Basado en el IPCC AR4.Normativa sobre refrigerantes de la UE: GWP150 o inferior.Normativa estadounidense sobre refrigerantes: GWP700 o inferior.Normativa sobre refrigerantes de California y EE.UU.: GWP750 o inferior.Refrigerante R454C respetuoso con el medio ambiente (no disponible para transporte aéreo)Se consigue un ahorro energético más eficaz mediante el uso de un compresor inverter de CC y una bomba inverter. Catálogo
Regulador de caudal de acero inoxidable (temperatura máxima de funcionamiento: 150°C) Modelo en línea Series ASG Descripción de producto Catálogo Regulador de caudal de acero inoxidable (temperatura máxima de funcionamiento: 150°C) Modelo en línea Mejorada resistencia a la corrosión/calor con el exterior de acero inoxidable.Posible uso en entornos con altas temperaturas, salpicaduras de agua y donde no se pueda utilizar cobre ni zinc.Material: Acero inoxidable 316 (piezas metálicas exteriores)∗, FKM (junta).∗ El acero inoxidable 304 se utiliza como material para las piezas distintas del cuerpo A.Temperatura máxima de funcionamiento: 150°CGrasa NSF H1. Catálogo
Válvula de soplado por pulsos Series AXTS040-X202 Descripción de producto Catálogo Válvula de soplado por pulsos El pico de presión generado de forma repetitiva permite un soplado eficienteEmisiones de CO2 (consumo de aire) : reducción del 50%No se requiere control para la generación de pulsos.El soplado pulsado se obtiene simplemente suministrando aire.Válvula de pilotaje integrada que permite un soplado estable. Catálogo
Mesa lineal compacta Ø 6, Ø 10, Ø 16, Ø 20, Ø 25 Series MXH2 Descripción de producto Catálogo Mesa lineal compacta Ø 6, Ø 10, Ø 16, Ø 20, Ø 25 Se ha añadido el tamaño Ø 25. [Nuevo]Mismo ancho que el tamaño Ø 20.Momento admisible: máximo 1.4 veces mayor que el del tamaño Ø 20.La rigidez mejorada de la guía lineal reduce la cantidad de desplazamiento de la mesa en un 48 %Desplazamiento debido a una fuerza que actúa generando un momento flector: reducción del 48 % (0,31 mm→0,16 mm)Desplazamiento debido a una fuerza que actúa generando un momento flector lateral: reducción del 63 % (0,24 mm→0,09 mm)Desplazamiento debido a una fuerza que actúa egenerando un momento torsor: reducción del 90 % (0,06 mm→0,006 mm)Carrera estándar máx.: 150 mm (para Ø 20, Ø 25)Peso: Reducción máx. del 6 % (194 g→182 g)Las dimensiones de montaje y longitud son equivalentes a las de la serie MXH existente. Catálogo
Dedo elástico Series MH-X7654 Descripción de producto Catálogo Dedo elástico Los dedos de lámina de caucho permiten sujetar una pieza de trabajo indefinidaNo es necesario diseñar el dedo según la forma de la pieza de trabajoPermite el agarre de piezas de trabajo muy apretadasLa fijación del dedo elástico a fabricar por el clienteMaterial- Goma de silicona (azul)Este producto está fabricado con materiales conformes a la FDA(Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU.), así como con las normas de la Ley de Sanidad Alimentaria de Japón- EPDM (Negro). Catálogo
Cilindro compacto/Alta potencia Series CQE Descripción de producto Catálogo Cilindro compacto/Alta potencia Fuerza: 1,5 vecesEsto se consigue incluso con las mismas dimensiones externas de la serie CQ2La fuerza mayor que hace el cilindro es posible gracias a la forma poligonal del émboloPosibilita trabajar a una menor presiónLa presión de suministro puede disminuirse en 0,17 MPaSe obtiene la misma fuerza aunque se disminuya la presión de alimentación del cilindro. Catálogo
Controlador del bloque Series JXD1-M Descripción de producto Catálogo Controlador del bloque Se pueden conectar hasta 16 ejesMáx. se pueden conectar 8 unidades de controlDiseño sin ventilador (sin ventilador de refrigeración)Sin ventilador de refrigeración = No hay que preocuparse por la sustitución del ventiladorRango de temperatura de funcionamiento: 0 a 55°CProtocolo de comunicaciónCC-LinkEtherNet/IP™Los cables, etc. se pueden conectar desde la parte frontal. Catálogo