Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

CKZM-X2800/2900, Microbrida de amarre

  • Dos tipos disponibles: Modelo estándar (X2800) y modelo tándem (X2900).
  • Fuerza máxima de retención 300 N.
  • Fuerza de amarre hasta 200 N.
  • Anchura compacta 20 mm.
  • Peso ligero 250 g (modelo básico).
  • Posibilidad de montar detectores magnéticos.

Configuración de producto

CKZM16-68-
Detector magnético
Cable o conector precableado
Número
Tipo