Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

C(L)KQG*50, Cilindro de centrado y amarre, Imán estándar incorporado

  • Cilindro de centrado y amarre
  • Diámetros: 32, 50 mm
  • Posicionamiento y amarre simultáneos
  • Mecanismo de bloqueo opcional disponible
  • Compatible con el montaje de detector magnético resistente a campos magnéticos
  • Posibilidad de montar 2 detectores magnéticos en la misma cara
  • Amplia variedad de tipos de pines de centrado
  • Ajuste de precisión de la altura de amarre gracias al modelo con suplemento (0.5-3 mm).

Configuración de producto

 
Lock
Body Shape
Mounting Surface
Bore Size
Port Thread
Guide Pin Diameter
Guide Pin Shape
Clamp Arm Position
Clamping Height
Shim
Auto Switch
Lead Wire or Prewired Connector
Number