Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

C(D)S1-XC10, Cilindro neumático, Doble efecto, Cilindro de carrera doble unido por las culatas traseras

  • Cilindro neumático de doble efecto, vástago doble
  • Diámetros (mm): 125, 140, 160, 180, 200, 250, 300
  • Montajes: básico, en escuadra, con brida, con muñón
  • Fuelle del vástago y amortiguación disponibles
  • Posibilidad de montaje de detector magnético para diámetros de 125mm~200mm.

Configuración de producto

 
Imán
Montaje
Material del tubo
Tipo
Diámetro
Rosca
Carrera A (Para otras carreras, consultar a SMC)
Sufijo A
Carrera B (valor máximo para A+B: 1000 mm(ø125, ø140), 1200 mm(ø160 a ø300))
  []
Sufijo B
Detector magnético
Cable o conector precableado
Número