Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

Baterías secundarias - 25A-LEY

  • Compatible con la fabricación de baterías
  • Tamaños de actuador: 16, 25, 32 y 40 mm
  • Carrera: 30 a 500 mm
  • Motores paso a paso y servos
  • Libre de cobre y zink (Excepto algunos accesorios)
  • La grasa se puede usar con un punto de rocío tan bajo como -70 ºC.

Configuración de producto

25A-LEY-
Tamaño
Posición de montaje del motor
Tipo de motor
Modelo de husillo
Carrera
Opción de motor
Rosca extremo vástago
Montaje
Tipo de cable del actuador
Longitud de cable
Tipo de controlador/driver
Cables de entradas/salidas para controladores LEC
Protocolo Fieldbus
Sufijo
Montaje del controlador/driver
Cables de entradas/salidas para controladores JXC y conector de comunicación