La serie ARX20, regulador de tipo pistón, es compatible con una presión de alimentación primaria de 2.0MPa y es ideal para la regulación de presión de las aplicaciones de soplado. La serie ARX tiene un diseño compacto con una anchura de 35 mm y una longitud total de 80 mm. El diseño del pistón garantiza una larga vida útil. La serie ARX tiene un pomo de regulación de fácil manejo. <NewLine/>
La serie ARX20, regulador de tipo pistón, es compatible con una presión de alimentación primaria de 2.0MPa y es ideal para la regulación de presión de las aplicaciones de soplado. La serie ARX tiene un diseño compacto con una anchura de 35 mm y una longitud total de 80 mm. El diseño del pistón garantiza una larga vida útil. La serie ARX tiene un pomo de regulación de fácil manejo.
Assign an alias to this configuration. You can skip this step and create the alias later. Remember that once the alias is assigned, it cannot be modified.
ARX2-
Delivery: Might not be on stock. Click here
for other variations normally on stock or Contacta con SMC
para más información
Not on stock.
Normally on stock
$configurationSummary
$projectInformation
Esta funcionalidad no está disponible temporalmente