Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

ARM5

Cuando ya se dispone de una de las gamas más amplias de reguladores compactos del mercado, sólo hay un modo de avanzar - ¡diseñarlos aún más pequeños! Y esto es exactamente lo que han conseguido los ingenieros de desarrollo de SMC, experto en control de automatización, con su nuevo regulador de bloque compacto de 14 mm de ancho Serie ARM5.Diseñada inicialmente para las industrias automovilística y electrónica, la serie ARM5 se puede montar directamente o sobre raíl DIN, y utiliza muchas de las características de los modelos más grandes de la gama ARM, tales como función de caudal inverso como estándar, unidad individual y manómetro incorporado opcional. Sin embargo, esta nueva serie es extremadamente compacta e incluye una opción para un ajuste de presión baja (0.35 MPa) y la conexión instantánea extraíble puede sustituirse para acomodarse a tamaños de tubo de 4, 6 u 8 mm. Este nuevo modelo compacto ARM5 incluye opciones adicionales como alimentación centralizada o individual, mientras que sigue ofreciendo ventajas como el ahorro de espacio, tiempo y mantenimiento similares a las de la gama ARM existente.

Categorías