No registrado
Catálogo digital
Nos complace presentar la serie CG1-Z de cilindros neumáticos redondos de perfil limpio. Esta nueva serie, con diámetros de 20 a 100 mm, ofrece un montaje del detector magnético mejorado e incluye numerosas características añadidas que reducen los costes de montaje y mantenimiento, además de mejorar la flexibilidad. El ajuste preciso del detector magnético se puede realizar simplemente aflojando un tornillo. Además, se mejora la visibilidad gracias a una fijación transparente del detector magnético. Se puede seleccionar rosca hembra o macho en el extremo del vástago, consiguiendo una longitud más compacta con la primera opción (rosca hembra). Una variedad de opciones de fijación de montaje, un diseño sencillo y la ausencia de acumulación de partículas extrañas gracias al montaje básico sin rosca hembra para montaje del muñón hacen que la serie CG1-Z sea adecuada para una amplia variedad de aplicaciones como amarre, manipulación y posicionamiento en numerosas industrias.
En SMC hemos lanzado al mercado una actualización de nuestra serie MGP de cilindros con guía, más compactos e incorporan nuevas características. La serie MGP-Z es un ejemplo de nuestro compromiso de invertir en investigación y desarrollo para perfeccionar y mejorar el rendimiento y la funcionalidad de los productos. Los cilindros MGP-Z son hasta un 17% más ligeros y ofrecen un ahorro de espacio gracias a una longitud de guías reducida, sin que ello afecte a la variedad de funciones, la robustez y la calidad de la serie existente. Otro reciente desarrollo clave es el hecho de que los detectores magnéticos redondos se puedan instalar ahora directamente en el cilindro MGP-Z, sin que sea necesario utilizar fijaciones de montaje y reduciendo los costes de mano de obra. El habitual problema de un incorrecto posicionamiento de los detectores magnéticos también se mitiga si se usan detectores magnéticos de estado sólido con indicación en 2 colores (serie D-M9*W). La serie MGP-Z presenta numerosas opciones estándares, incluyendo tres tipos de guiado, cuatro diseños de montaje, conexionado desde dos direcciones y versiones exentas de cobre y flúor. Adecuada para numerosas industrias, incluyendo la industria automovilística y de automatización en general, la serie MGP-Z presenta diversas aplicaciones entre las que destacan el funcionamiento uniforme de sistemas de elevación y empuje, el uso de una carga lateral que actúa como tope sobre el que se aplica una descarga o la minimización del desplazamiento de una placa.
Este producto ha sido sustituido por la serie C96-C (ø32-ø100).
Tras la expansión de nuestra gama de cilindros ISO de la serie C(P)96, podemos ofrecer a nuestros clientes unos cilindros con una flexibilidad y un rendimiento aún mayores. Ahora disponibles en un modelo de vástago antigiro (CP96K(W)/C96K(W)), estos cilindros ofrecen una gran precisión antigiro de ±0.5º para los diámetros Ø32 a Ø63 o de ±0.3º para los diámetros Ø80 y Ø100. Además, hemos introducido un modelo de bajo rozamiento con resistencia al deslizamiento del émbolo reducida (C96Y), que resulta especialmente adecuado para aplicaciones de traslado que requieran un movimiento uniforme a baja presión. En aplicaciones en atmósferas explosivas, la gama C(P)96 está ahora disponible en una versión 55-C(P)96 con conformidad ATEX que satisface los requisitos ATEX de zona 2 (o de zona 3 cuando se incluye un detector magnético). Tras la expansión de la gama de opciones de tipo "ejecución especial" que están ahora disponibles como estándar y la posibilidad de elegir el material del fuelle, ¡qué mejor momento para echar un vistazo a nuestra gama de cilindros de la serie C(P)96.
El cilindro neumático de precisión serie CG1 tiene 8 diámetros y puede satisfacer las necesidades de cualquier aplicación. El tubo es de aluminio extrudido por impacto para un acabado uniforme, permite una baja presión de reacción y un funcionamiento uniforme de carrera. Están disponibles ocho opciones de montaje. Se pueden montar detectores magnéticos.
La serie C95 cumple la norma ISO, es intercambiable con VDMA24562 y utiliza una construcción de tirante. Además de la amortiguación estándar y la banda guía, la serie C95 utiliza un diseño de junta de amortiguación "flotante" que mejora considerablemente el funcionamiento. La junta exclusiva de SMC "figure 8" garantiza un largo ciclo de vida.
El cilindro con guía de gran precisión de la serie MY2 está disponible en diámetros de 16 mm, 25 mm y 40 mm. Esta serie ha sido diseñada con un eje doble o simple de gran precisión para crear un cilindro de perfil plano y compacto. El mantenimiento se ha simplificado permitiendo que el cilindro se pueda separar sin que afecte a la unidad guía ni a la pieza de trabajo.
La serie CG5-S es un cilindro de acero inoxidable que utiliza grasa para máquinas de procesamiento de alimentos que cumple la normativa FDA. La serie CG5-S se puede desmontar para sustituir las juntas, lo que alarga la vida útil del cilindro. Acero inoxidable para todas las piezas externas. El pulido electrolítico de las superficies de las fijaciones de montaje las uniformiza para prevenir la acumulación de líquidos y partículas extrañas. Dispone de tapones para evitar que se acumulen residuos en las roscas.
La serie CJ5-S es un cilindro de acero inoxidable, diseñado para usar en zonas con salpicaduras de agua (tales como máquinas para procesos alimenticios). Una rascadora especial (estándar) evita que el agua entre en el cilindro. La utilización de aditivos no tóxicos permite usar el producto en equipos para alimentos, bebidas, y productos médicos, etc. La serie CJ5-S se puede desmontar para sustituir las juntas.
La serie MGP está diseñada para aplicaciones con carga lateral alta localizada en el manejo de material, elevación y parada. El cilindro utiliza un diseño ultra compacto que incorpora el cuerpo del cilindro en el cuerpo de la guía. Cuanto mayor es la longitud de carrera, mayor es la longitud del casquillo, de esta menara se aumenta la capacidad de carga del casquillo del cilindro. Los cilindros guiados de diseño convencional disponen de una longitud de casquillo ajustable que provoca un descenso espectacular en el lado de la carga a medida que aumentas las longitudes de carrera. La serie MGP es la última generación de cilindros guiados y ofrece una carga más elevada, posiciones de 2 conexiones, ranuras de montaje del detector en dos lados y montaje de ranura T más versátiles que las de la serie MGQ. Solicite las opciones especiales para esta serie incluido las amortiguaciones neumáticas ajustables, vástagos guía de gran resistencia, sin cobre, alta temperatura y velocidad baja.
La serie MHZ2 es una pinza neumática paralela de tipo estándar que sustituye la serie MHQ(G)2. Una guía lineal proporciona gran rigidez y precisión. La serie MHZ2 puede funcionar con presiones más elevadas incluso a un punto de prensión mayor y a una distancia de voladizo. Se alcanza un alto grado de precisión de montaje y se mejora la repetibilidad de montaje.
Cilindro de retención (1 dedo) de la serie MIS. La serie MIS dispone de dedos independientes para establecer libremente el tiempo y la posición de montaje en que las piezas móviles de una línea de montaje deben colocarse. Las conexiones de alimentación situadas en ambos lados permiten seleccionar el sentido. La separación entre el émbolo y los dedos permite realizar fácilmente el mantenimiento de los dedos. Tres variaciones diferentes del dedo permiten seleccionar libremente la superficie de montaje de los adaptadores en los dedos.
La serie MIW es un cilindro con guía de deslizamiento con dos dedos de funcionamiento secuencial. El funcionamiento secuencial utiliza un bloque mecánico para controlar mediante las vías de aire la separación exacta de las piezas de trabajo. La separación entre el émbolo y los dedos permite realizar fácilmente el mantenimiento de los dedos. Tres variaciones diferentes del dedo permiten seleccionar libremente la superficie de montaje de los adaptadores en los dedos.
La serie MQM es un cilindro resistente a cargas laterales de baja fricción para velocidades de bajas a altas. Las construcciones de sellado metálico con baja resistencia de funcionamiento hace posible la actuación del cilindro en rangos de control de salida y velocidad imposible para cilindros ordinarios. La serie MQM ofrece una esperanza de vida de 10.000 km o 100 millones de ciclos completos.
Los fabricantes de componentes eléctricos y semiconductores que buscan un cilindro de empuje neumático de simple efecto y sin fricción tienen ya la solución con el lanzamiento de la serie MQP del líder mundial en automatización, SMC.Gracias a una construcción exclusiva sin émbolo, la resistencia al deslizamiento del MQP se ha reducido considerablemente dando como resultado un sorprendente rendimiento de baja fricción y preciso.Disponibles en cinco tamaños de diámetro de 4 a 20 mm, y con una amplia gama de fuerzas de empuje, estos nuevos actuadores con sellado metálico han sido especialmente diseñados para superar los problemas de cabeceo y de adherencia-deslizamiento, lo cual hacía que fuera prácticamente imposible realizar un control lineal preciso y delicado.Las ventajas adicionales de estos nuevos cilindros se basan en la facilidad de mantenimiento y, dado que las variaciones de empuje son muy pequeñas entre cada modelo de actuador, pueden sustituirse fácilmente sin necesidad de reajustar constantemente el circuito de presión. Por tanto, si está buscando una solución "Star Wars" ¡que el MQP te acompañe!
La serie MQQ es un cilindro compacto de baja fricción diseñado para aplicaciones de baja presión, baja velocidad, velocidad uniforme y baja fricción. La serie MQQ está disponible como modelo estándar o modelo resistente a cargas laterales (con rodamiento a bolas incorporado). Está disponible en diámetros que oscilan entre 10 mm y 28 mm con carreras de hasta 100 mm.
La serie MRHQ es una pinza de giro apropiada para la sujeción y rotación de piezas en las cadenas de transporte. La integración de las pinzas compactas y de las funciones de giro elimina el conexionado periférico y el cableado del producto anterior (mesa de giro + adaptador + pinza neumática). La longitud de la serie MRHQ se reduce alrededor de un 20% en comparación con el producto anterior.
La serie MRQ proporciona un movimiento lineal y de giro tanto simultaneo como alternativo. Satisface las necesidades de muchas aplicaciones de manejo, es fácil de usar y en combinación con las pinzas de SMC, proporciona movimientos de elevación, transferencia y rotación. Disponible en diámetros de 32 y 40 mm con carreras de 5 a 100 mm; y giros de 90° a 180°. Las conexiones están disponibles a ambos lados del cilindro, así como la detección a final de carrera para todas las posiciones.
Para las carreras largas con tamaño compacto y guía integrada, el actuador sin vástago de la serie MY1 proporciona una solución ideal. El cilindro sin vástago MY1 incluye cuatro modelos estándar, que permiten seleccionar el modelo de cojinete apropiado con el fin de cumplir con los requisitos de precisión y carga de la aplicación. En caso necesario, puede combinar el cilindro básico MY1 con una guía externa para crear una solución especial sometida a estudio técnico. Las opciones de conexionado pueden seleccionarse según la aplicación. MY1 está disponible en 9 diámetros de 16 mm a 100 mm. Las carreras estándar están disponibles hasta 2000 mm con opción de 5000 mm en algunos diámetros.
En SMC estamos dando a conocer nuestros cilindros sin vástago articulados mecánicamente mejorados, que ofrecerán a nuestros clientes un mayor rendimiento y una mayor funcionalidad. El cilindro con guía linea MY1H-Z, ideal para aplicaciones de alta repetibilidad, tiene una nueva banda antipolvo magnética que minimiza el número de partículas externas que entran en el sistema. Tras las peticiones de un cilindro sin vástago articulado mecánicamente más ligero y con un montaje mejorado del detector magnético, nos complace presentar nuestra nueva serie MY1B-Z. Hasta un 17% más ligeros que nuestro actual modelo básico de cilindros sin vástago, estos cilindros de escaso peso ahora se pueden montar colocando nuestro detector magnético de estado sólido con indicador de 2 colores de la serie D-M9*W en cualquier punto de toda la longitud de las ranuras de montaje.
Removed due to no functionality enabled detected