Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

25A-VQ2*0*, Serie 2000, Electroválvula de 5 vías, Enchufable, Montaje en placa base

  • Compatible con la fabricación de baterías
  • Fluido: aire, gas inerte
  • Rango de presión de trabajo: 0.1 - 0.7MPa
    (modelo de alta presión 1.0MPa)
  • Tensión nominal de bobina: 12, 24VCC;
    100, 110, 200, 220VCA
  • Tiempo de respuesta (ms) estándar 0.4W, H 1.5W:
    sellado metálico 29 o menos;
    sellado elástico 34 o menos

Configuración de producto

25A-VQ201-1-Q
Funcionamiento
Junta
Función
Tensión de la bobina
LED y supresor de picos de tensión
Accionamiento manual
Protección