Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

25A-ITV1000/2000/3000, Regulador electroneumático

  • Compatible con la fabricación de baterías
  • Rango de presión: 0.005 a 0.9 MPa
  • Caudal máximo: 4000 l/min (ANR)
  • Tamaños de conexión: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2.

Configuración de producto

 
Modelo
Rango de presión
Tensión
Señal de entrada
Salida del monitor
Rosca
Tamaño de conexión
Accesorio
Conector
Unidad de visualización de presión