Navegación por funcionalidad
Are you keen on a technical approach to wireless in modern production?
Ayuda y Soporte
Manuales y Descargas
Recursos
Conoce SMC
Nuestros Compromisos
Noticias y Eventos
Industria de esterilizadores
Los esterilizadores médicos son dispositivos utilizados para esterilizar instrumentos y materiales médicos para prevenir la contaminación por gérmenes y bacterias. La esterilización adecuada de los instrumentos y materiales médicos es esencial para garantizar la seguridad del paciente y prevenir la transmisión de enfermedades.
SMC dispone de una amplia gama de productos como válvulas, accesorios, tubos, presostatos, interruptores de flujo, reguladores de filtro que ayudan a los esterilizadores a prevenir la transmisión de enfermedades gracias a la fiabilidad y calidad de sus productos.
Descubra qué productos pueden ayudarle a lograr una alta calidad con nuestras soluciones diseñadas específicamente para la industria de los esterilizadores.
Descubra nuestra gama de productos para las necesidades específicas de la industria de las esterilizadoras
Desktop autoclave
Large autoclave
Ethylene oxide steriliser
Hydrogen peroxide steriliser
Los esterilizadores de vapor son una parte esencial del proceso de descontaminación y esterilización realizado por los departamentos de procesamiento estéril (SPD) en hospitales, clínicas e instalaciones dentales.
Serie JSX
Caudal hasta 25 l/min (agua)
Serie VX2 Consumo de energía reducido (4,5 W)
Serie VX3 Válvula de 3 puertos para usar con una amplia variedad de fluidos
Serie VXS2 No se requiere presión de fluido para el funcionamiento de la válvula
Serie VXK
Válvula de 2 puertos con filtro en Y incorporado
Serie KKA Acoplador rápido de acero inoxidable
Serie KQG2 316 Acero inoxidable
Serie JSXD Caudal hasta 2200 l/min (agua)
Serie VXB Baja pérdida de presión debido a la estructura angular del asiento
Serie SY Diseño compacto con alto caudal
Serie AC-D Clases de masilla de aire certificadas según ISO8573-1:2010
Serie WF300 Eliminación de materias extrañas en la línea de agua
Serie LQ Alta pureza y alta resistencia química
Serie TL Tubos limpios y resistentes a productos químicos
Los esterilizadores de óxido de etileno se utilizan para esterilizar dispositivos sensibles al calor y la humedad, que se dañarían por vapor puro o esterilización química líquida, incluida la mayoría de los productos de plástico o caucho, así como dispositivos no sensibles al calor.
Serie JSY Válvula extremadamente compacta y ligera
Serie ISE70G Pantalla en ángulo
Serie PSE Sensor remoto de alta presión
Reguladores de presión y válvulas
Serie PF2M7(-L) Un solo interruptor para CO2, aire seco, N2 y Ar
Serie ZH Compacto y ligero
Serie KQ2 Tubo aplicable O.D.: Ø 2 a Ø 16 mm
Serie TU Tubo aplicable O.D.: Ø 2 a Ø 16 mm
La esterilización por peróxido de hidrógeno es un proceso de esterilización a baja temperatura comúnmente utilizado para esterilizar dispositivos sensibles al calor. El proceso implica que el vapor de H2O2 llene la cámara del esterilizador, contacte y esterilice las superficies expuestas del dispositivo.
Serie LVC/LVA/LVH Baja generación de partículas
Serie LVM Válvula solenoide para productos químicos
Serie LPV Aislamiento completo de fluidos
Serie PVQ Caudal: hasta 100 l/min