Navegación por funcionalidad
Are you keen on a technical approach to wireless in modern production?
Ayuda y Soporte
Manuales y Descargas
Recursos
Conoce SMC
Nuestros Compromisos
Noticias y Eventos
Industria del chocolate
SMC, líder mundial en sistemas de automatización neumática, mantiene una colaboración de confianza con los productores de confitería y chocolate y sus fabricantes de maquinaria. Esto significa que no solo trabajamos en armonía con las necesidades de los fabricantes de maquinaria para el sector de procesos de la industria chocolatera, sino también con las empresas productoras finales de chocolate preparadas para procesar los granos de cacao y suministrar los productos finales de chocolate.
Oops. If you want to see our video, you need to consent to the use of cookies. Simply click on the cookies setting and enjoy our Expertise in action.
Aquí puede ver un resumen de todo el proceso que siguen las empresas de la industria chocolatera, desde la limpieza de las habas hasta el envasado.
Los aspectos clave del proceso como la viscosidad, la temperatura y la velocidad de procesamiento de la línea, son factores clave a tener en cuenta a la hora de garantizar la excelencia del producto. Controlar y monitorizar estos parámetros no solo ayudará a reducir el tiempo de inactividad de la maquinaria y las paradas no previstas, sino también a identificar las condiciones óptimas de los procesos, mejorando así la productividad y permitiendo la elaboración de chocolates de excelente calidad.
Selección
Tueste
Refinado
Conchado
Atemperado
Recubrimiento, moldeo y envoltura
La presencia de impurezas en los granos de cacao y otros ingredientes adicionales es inaceptable si queremos obtener un chocolate de alta calidad; por eso es tan importante el proceso de selección. Para llevar a cabo esta tarea, se requieren máquinas fiables y procesos eficientes, y SMC es tu socio de confianza para proporcionarte las mejores soluciones.
Serie HF1-AC-D-X7000
Garantizar la calidad adecuada del aire con un producto adaptado a los entornos alimentarios
Consulta a nuestros especialistas
Serie HRS
Refrigerado por agua o por aire.
Serie MY1-Z
Ideal para aplicaciones de alta repetibilidad.
Tiene una nueva banda antipolvo magnética que minimiza el número de partículas externas que entran en el sistema.
Serie SX10
Alta velocidad de respuesta.
Serie HF2-BAC
Higienizar el aire comprimido
Serie LEFB Obtenga una solución de transferencia de alta velocidad
Si bien la clasificación es responsable de la selección de los mejores candidatos, lograr el sabor adecuado del chocolate depende en gran medida de la etapa de tostado, donde la temperatura es el factor dominante. Con los productos que SMC ofrece a la industria chocolatera, puede estar seguro de garantizar un control perfecto del proceso.
Serie TH
Resistente a altas temperaturas.
Serie KFG2
Entornos de gran corrosión, productos químicos agresivos y temperaturas extremas entre -65 y 260 °C.
Serie TLM
Alta resistencia.
Serie VFN2*20N
Garantiza una mayor vida útil gracias a la conexión universal.
Serie VFN2120N-X23/36
Modelo de diseño higiénico: Cuerpo de resina con menos zonas cóncavas. Posibilidad de limpieza directa de la válvula (IP67).
Una vez que se ha realizado la molienda, la siguiente etapa de la pasta de cacao es el refinamiento. Estas complejas máquinas hacen el trabajo de crear un líquido suave y homogéneo con el tamaño de partícula adecuado para obtener la textura perfecta, necesitando un control preciso de los rodillos que solo se puede lograr con equipos de calidad.
Serie JSXD
Diseñada para los entornos más adversos.
Serie AC-D
Consistencia en el tratamiento de aire gracias a su diseño modular y uniforme.
Serie JSY
Menos es más. La válvula con mejor ratio tamaño/caudal.
Serie CG1-Z
Diseño de perfil limpio para que no se acumulen partículas extrañas.
Serie CG5 Garantizar una excelente resistencia del producto a los agentes de limpieza típicos
Para volatilizar el ácido acético restante de la pasta de chocolate y desarrollar su sabor, el equipo de conchado necesita un control preciso de la temperatura y la velocidad, así como un funcionamiento fiable a lo largo del tiempo, ya que el proceso lleva varias horas, o incluso días. Los productos de SMC pueden permitir que sus máquinas industriales de fabricación de chocolate alcancen un nivel de precisión muy alto en este paso, al tiempo que le ayudan a aumentar la eficiencia energética.
Serie IP8000/8100
Abre y cierra la válvula para la pasta de chocolate.
Serie JSX
Controla el flujo de la línea de agua.
Serie PF3W
Monitoriza y diagnostica tu línea de agua.
Los cristales de grasa en el chocolate deben estabilizarse para evitar características no deseadas como la floración, la textura quebradiza o la apariencia opaca. Para llevar a cabo la delicada operación de calentar y enfriar el chocolate, puede confiar en nuestros equipos para garantizar la precisión y el control que requieren las máquinas industriales de templado de chocolate en esta parte del proceso.
El paso final antes del enfriamiento puede variar según el producto, pero no importa si necesita bloquear y enganchar moldes, o garantizar la tensión correcta de la correa, nuestros productos estarán ahí para ayudarlo con la tarea.
Serie VP546/746
Combínalo con unidades de mantenimiento neumáticas para conseguir una solución segura.
Serie JMHZ2
Ligera y compacta.
Serie JCQ
Ahorra espacio y peso y mejora los tiempos de ciclo.
Serie IZT40/41/42
Eliminar la electricidad estática de los moldes de plástico.
Serie KNH
Incrementa la eficiencia de la limpieza.
Serie AMS Mejore la gestión del aire comprimido