Navegación por funcionalidad
Are you keen on a technical approach to wireless in modern production?
Ayuda y Soporte
Manuales y Descargas
Recursos
Conoce SMC
Nuestros Compromisos
Noticias y Eventos
Industria del automóvil
Si hay una industria que está constantemente reinventándose es la del automóvil, una renovación que afecta tanto a los propios automóviles como a sus procesos de producción. El vehículo autónomo, por ejemplo, ya es una realidad; para la industria del automóvil, el futuro ya está aquí.
Además de nuestras soluciones conformes con estándares como CNOMO, DIN, ISO, VDMA, ATEX o NAAMS, podemos proporcionarte nuestra gama de soluciones probadas que soportan condiciones duras de trabajo. Ponemos a tu disposición nuestra gama de soluciones probadas que soportarán condiciones duras de trabajo, productos robustos, así como componentes compactos y ligeros para aplicaciones robóticas.
Listas de homologación SMC y libros de proyectos para la industria del automóvil.
Estamos a tu disposición para ayudarte en cualquiera de las etapas del proceso de producción, no sólo con nuestra gama de producto sino también con nuestro equipo de especialistas: Carrocería, Prensa, Motores y transmisiones, Pintura y Montaje final. Descubre más adelante nuestras soluciones para cada uno de procesos.
¿Eres un proveedor Tier 1? ¿Ofreces procesos avanzados en la cadena de suministro?
La industria proveedora también confía en nuestra experiencia y nuestros conocimientos, así como en nuestras soluciones personalizadas para todas las áreas de la cadena de suministro.
Nuestros equipos de especialistas globales están ampliamente capacitados para proporcionar soporte en áreas clave tales como Industria 4.0, la eficiencia energética o la seguridad de maquinaria. Con el respaldo de 1500 ingenieros experimentados repartidos por 5 centros técnicos (2 de ellos en Europa: Alemania y Reino Unido), listos para desarrollar las soluciones personalizadas que a menudo se necesitan.
Carrocería
Prensa
Motores y transmisiones
Pintura
Montaje final
Descubre a continuación nuestras soluciones más destacadas para tecnología de manipulación, procesos de corte y soldadura de metales. ¿Necesitas una solución completa para una aplicación? Tanto si se trata de una aplicación estándar como personalizada, contacta con nuestro equipo de diseño para empezar a crear tu solución integral.
La solución más completa para aire y agua
Para aplicaciones de bloqueo, amarre y soldadura.
Serie CKZP
Serie CKQ / CLKQ
Serie CKZT/CKZ3T
Serie MGPA
Serie ISE7#/ISE7#G
Soluciones completas para suministro, distribución y procesamiento de piezas de carrocería en el taller de prensado.
Serie MGZ
Serie MHM
Serie MGP
•Cilindro compacto con guías
Serie MY2H
Serie ZP3
Serie ZK2-A
Serie IR
Serie PF3#7
Amplia gama de medición de caudal con un solo producto
Tanto en piezas de mecanizado como en agregados de ensamblaje, nuestra gama para la fabricación de trenes de potencia garantiza la fiabilidad, eficiencia y velocidad que necesitas.
La gama incluye: soluciones de tratamiento de aire específicas para el cliente, sistemas de control de circulación, soluciones para manipulación, portafolio de válvulas compatible con los protocolos de bus de campo más comunes, así como productos especiales para un transporte eficaz.
Serie RS2H
Serie LE
Serie ISA3-L
Serie ISE20#
Series SY3000/5000/7000
En el taller de pintura se requiere un transporte seguro de la carrocería, así como una aplicación rápida y segura de la pintura, para garantizar una elevada calidad en el producto final.
Nuestra contribución en este área se materializa en: el diseño y la construcción de armarios de control, terminales de válvula para boquillas, productos exentos de silicona, sistemas de válvulas para cambio de color, válvulas de proceso (taller de piezas), sistemas de relleno de cera con cilindros ISO, así como otros productos para requisitos especiales en el proceso de pintura.
Serie VCC
Serie IZS40/41/42
Series TD, TLM, TH/L
Series CP96
El ensamblaje final y la soldadura requieren fiabilidad, precisión y eficiencia.
Nuestras soluciones para manipulación y transporte engloban una gama específica de válvulas, cilindros de tope e ionizadores. Todo lo necesario para aumentar la fiabilidad de tus procesos.
Serie VR51
Serie ZHP