Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Pinza de tipo Bernoulli con agarre de efecto Coanda – ZNC-C

Pinza de tipo Bernoulli con agarrede efecto coanda

  • Agarre más preciso – Reduce el impacto del caudal de aire sobre las piezas ligeras y las piezas de trabajo adyacentes
  • Sujeta la pieza con firmeza – Evita el deslizamiento lateral de piezas con superficies resbaladizas o de forma irregular
  • Puede emplearse directamente sobre alimentos – Goma conforme a la FDA y EU1935
  • Evita la contaminación del sistema – No hay riesgo de aspiración de polvo adherido a la pieza de trabajo hacia el sistema de generación de vacío.

Y mucho más

  • Tamaño: Ø 20, Ø 30, Ø 40, Ø 60, Ø 80
  • Fuerza de elevación: hasta 15.4 N
  • Material del cuerpo: acero inoxidable, aluminio
  • Cubierta de supresión de vibraciones. El ruido de vibración durante la adsorción se reduce hasta 17 dB en piezas de trabajo delgadas
  • Múltiples conexiones, para uso como conexión de sensor o como conexión de liberación.

Configuración de producto

ZNC-C
Tamaño del cuerpo
Material del cuerpo
Placa de montaje
Soporte
Presostato