Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Eyector de vacío multietapa - ZL1/3/6

Generación de vacío eficiente

  • Eficiencia y ligereza para aplicaciones de vacío – Solución perfecta para aplicaciones robóticas
  • Genera solo el vacío que necesitas – Eyector de 3 etapas de alta succión
  • Automatización inteligente de tu proceso de monitorización – IO-Link para parametrización remota y extracción de datos. Posibilidad de salida analógica en paralelo
  • Minimiza el consumo de aire – Función ahorro energético

Y mucho más

  • Ahorro de energía, gran caudal, diseño del difusor del eyector de 3 etapa
  • Función de ahorro energético seleccionable, con una reducción de hasta el 90%
  • Caudal de succión de hasta 600 l/min, aumentado en un 250% en comparación con los eyectores de una sola etapa
  • Combinaciones de válvula de alimentación y válvula de descarga disponibles
  • Diseño todo en uno con componentes integrados para hacerlo compacto y ligero.

Product selection

Selecciona la variación de producto que necesites

Por favor, para modificar la selección borra los filtros

Configuración de opciones

 
Caudal máx. de succión
Presión de alimentación
Tamaño de conexión de vacío (2/V)/Diám. ext. tubo aplicable para conexión (1/P) de alimentación
Método de escape
Combinación de válvula de alimentación / válvula de descarga
Tensión nominal
Entrada eléctrica
LED y supresor de picos de tensión
Accionamiento manual
Indicador del nivel de vacío
Salida
Unidad
Cable
Opción