Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Unidad de vacío. Sistema de eyector/ sistema de bomba de vacío - ZK2*A

La solución «todo en uno» para una generación de vacío energéticamente eficiente

  • Impulsa la eficiencia – Unidad individual o en bloque, tanto para sistemas de eyector, como de bomba de vacío
  • Reduce el consumo de aire – Vacuostato digital de ahorro energético y eyector de 2 etapas
  • Compacto y ligero – Solución ideal para garras móviles
  • Comunicación remota – Control y supervición de hasta 16 salidas gracias a su amplia variedad de protocolos de comunicación de interfaz serie e IO-Link.

And much more

  • Unidad de vacío avanzada (sistemas de eyector/bomba/bloque) con opciones de escaso ruido y alta eficiencia.
  • Vacuostato digital de ahorro energético: Activación intermitente (alimentación/escape) únicamente cuando el vacío disminuye.
  • Eyector de 2 etapas más eficiente: Consumo de aire reducido en un 30 %.
  • Válvula doble de 2 vías (válvula de descarga/válvula de alimentación): Puede mantener el vacío incluso ante caídas de tensión eléctrica. Previene la caída accidental de las piezas.
  • Diseño "todo en uno" con componentes integrados para hacerlo compacto y ligero.
  • Control y monitorización de hasta 32 salidas a través de una amplia variedad de protocolos de comunicación
    • Protocolos compatibles con EX260: IO-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, CC-Link, EtherNet/IP™, EtherCAT, PROFINET, Ethernet POWERLINK
    • Protocolos compatibles con EX500: sistema descentralizado Getaway
    • Protocolos compatibles con EX600: DeviceNet, PROFIBUS DP, CC-Link, EtherNet/IP™, EtherCAT, PROFINET, wireless, base wireless compatible.

Product selection

Select the product variation you need.

Please Reset Filters to modify your selection

And now the item that better adapts to you

 
Válvula de alimentación / válvula de descarga
Tensión
Características técnicas del sensor de presión/presostato digital para vacío
Características técnicas de válvula de alimentación/válvula de descarga/presostato digital para conector de vacío
Conexión de vacío (V)
Rosca hembra de conexión PE del sistema de bomba
Contratuerca larga de funcionamiento con destornillador
Tornillo de regulación de caudal para descarga de vacío
Alimentación común para presión de descarga del bloque