Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

VZ300, Electroválvula de 3 vías, Montaje individual, Montaje en placa base, Sistema métrico

  • Este producto ha sido sustituido. Para más información, por favor contacta con SMC.
  • Válvula de 3 vías de montaje individual, montaje en placa base y sellado elástico
  • Rosca: métrica
  • Bajo consumo de energía: 1.8WCC
  • Presión de trabajo (MPa): 0.15 a 0.7 (pilotaje interno)
  • Tiempo de respuesta (ms): 20 o menos (0.5MPa)
  • Factor Cv: 0.2 (montaje individual), 0.25 (montaje en placa base)

Configuración de producto

 
Función
Conexionado
Opciones del cuerpo
Tensión
Cable
Supresor de picos de tensión
Accionamiento manual
Tamaño de conexión
Rosca
Opción
Q