Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Válvulas de asiento inclinado – VXB

A la altura de sus expectativas

  • Reducir tus costes– Larga vida útil
  • Reducir tus costes de mantenimiento– Construcción robusta
  • Confiar– Alto rendimiento de sellado
  • Ahorrar espacio– Tan compacta como 100 mm

And much more

  • Fluido aplicable: vapor, agua y aire
  • Caudales de hasta 108 l/min. Diámetro del orificio: 11 a 18 mm
  • Tamaño de conexión: 3/8" a 3/4"
  • Larga vida útil: hasta 5 millones de ciclos
  • Material del cuerpo: acero inoxidable (equivalente a 316 L), bronce.

Configuración de producto

 
Material cuerpo/Tam. conex./Diám. orificio
Tipo de presión
Rosca
Indicador
Opciones especiales