Los fabricantes de maquinaria que busquen un bloque de válvulas extremadamente compacto con electroválvulas de 3 vías de accionamiento directo disponen ahora de la solución gracias a la comercialización de la nueva serie VV061 de SMC.Inicialmente desarrollada como respuesta a las demandas de la industria de life science y especialmente adecuada para aplicaciones de válvulas de pilotaje, pequeños actuadores y microcilindros, los ingenieros de I+D de SMC han creado un bloque totalmente integrado que incorpora las válvulas, la placa de circuito impreso y las conexiones en una única unidad compacta. Diseñada para su uso con las válvulas V060 de 6 mm de anchura de SMC, en configuraciones de cuatro u ocho válvulas, la unidad completa sólo mide 38.6 mm de anchura, 31.5 mm de profundidad y 26 mm ó 38 mm de altura respectivamente. Con un peso de tan sólo 75 gramos ó 47 gramos, dependiendo del modelo seleccionado, y conforme con el marcado CE y las normas UL y CSA, la VV061 puede pedirse con conexiones instantáneas de 2 mm o con conexiones de espiga de 4 mm.Adecuada para el montaje en panel o con fijaciones en función de sus necesidades, la facilidad de mantenimiento también está garantizada, ya que el bloque se puede retirar sencillamente de la placa de conexionado y del cable de conexión eléctrica.Entre las opciones de las válvulas V060 se incluyen modelos con consumo estándar de 0.5 W y modelos de bajo consumo para ahorro energético (0.23 W), que son especialmente adecuados para aplicaciones con activaciones de forma continua durante largos periodos de tiempo.