La válvula de doble efecto de la serie VR1210/1200 es una válvula de 3 vías con una salida, 2 señales neumáticas y conexiones neumáticas. La salida siempre se alimenta de entrada de alta presión. La serie VR12**F son interruptores para controlar la presión de aire del sistema. El conexionado es posible en cualquier posición y las conexiones instantáneas simplifican el conexionado. La válvula con temporizador de la serie VR2110 con la combinación de orificio ajustable y caudal fijo permite la trasmisión de una señal neumática tras un período de tiempo fijo.