Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

VQ0*5*, Serie 0000, Electroválvula de 5 vías, Montaje en placa base

  • Fluido: aire, gas inerte
  • Rango de presión de trabajo: 0.1MPa - 0.7MPa
    (modelo de alta presión: 0.8MPa)
  • mm²: sellado metálico de 2 posiciones 2,7;
    sellado elástico de 2 posiciones 3,6
    sellado metálico de 3 posiciones 2;
    sellado elástico de 3 posiciones 2,7
  • Tiempo de respuesta (ms) estándar 1W, H 1.5W:
    2 posiciones 15 o menos;
    3 posiciones 25 o menos
  • Temperatura ambiente y de fluido: -10 a 50°C

Configure your product

 
Tipo de Funcionamiento
Sellante
Función
Tensión
Cable
Accionamiento manual
Tamaño de conexión
Q