Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

VCHN3/4, 5.0 MPa Silenciador

Las demandas, por parte de la industria de transformación y de los fabricantes de máquinas de PET, de electroválvulas de 2 y 3 vías de acción directa para funcionamiento a altas presiones quedan satisfechas con el lanzamiento por parte de SMC de la nueva serie VCH.Diseñadas para uso con aire o gases inertes, estas nuevas válvulas pueden funcionar hasta presiones máximas de 5.0 MPa, superando ampliamente a la serie VXH de alta presión ya existente. Con grandes conductos, y con tamaños de conexionado de G1/2 hasta G1 conformes a la norma ISO1179-1, los elevados caudales quedan garantizados y, gracias a la reducción del volumen global de la cámara piloto, su capacidad de respuesta se puede medir en milisegundos.Además, la gama VCH ofrece una protección equivalente a IP65 y un conector eléctrico tipo DIN como estándar. Y, gracias a la exclusiva construcción sin impactos de su armadura, a la amortiguación que posee y al diafragma de uretano, las primeras indicaciones han confirmado que la vida útil de las válvulas superará los 10 millones de ciclos.Actualmente, la serie VCH está disponible con cuatro configuraciones de válvula diferentes: válvula de 2 vías normamente cerrada (VCH41), válvula de 2 vías normalmente abierta (VCH42) y nuestra opción de 3 vías (VCH410), además de una válvula antirretorno (VCHC40).

Configuración de producto

 
Opción
Tamaño del cuerpo
Tamaño de conexión