Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Air Grippers for Collaborative Robots – RMH

Agarre en robots colaborativos

  • Se adapta a la perfección a tu cobot – Certificado para su uso en robots colaborativos de los principales fabricantes del sector
  • Aumenta el rango de aplicaciones – 3 diseños diferentes de pinza para ajustarse a tu necesidad específica
  • Simplifica la instalación y el tiempo de configuración – La solución todo en uno, con cambiador manual de herramientas, permite el funcionamiento con tan solo conectar 1 tubo neumático y 1 cable eléctrico
  • Reduce tus costes – La electroválvula integrada ahorra el consumo de aire hasta un 80% en comparación con una instalación externa.

Y mucho más

  • Pinza neumática certificada para los siguientes fabricantes de robots colaborativos:
    • UNIVERSAL ROBOTS, OMRON/TECHMAN ROBOT, FANUC, YASKAWA Electric, Mitsubishi Electric, HAN'S ROBOT, KUKA, DOOSAN ROBOTICS, SIASUN, JAKA, AUBO, ABB
  • Compatible con ISO 9409-1-50-4-M6 (Interfaz mecánica: estándar de dimensiones de montaje para el extremo del robot)
    • Configuración Plug & Play para: UNIVERSAL ROBOTS, OMRON /TECHMAN ROBOT, FANUC CORPORATION, y YASKAWA Electric Corporation
      • Gran fuerza de agarre y rigidez gracias al accionamiento neumático:
        • Estándar de 2 dedos: Hasta 72.2 N
        • Pinza de 3 dedos: Hasta 130 N
        • Carrera larga de 2 dedos: Hasta 90 N.
      • Repetibilidad: ±0.01 mm
      • Cubierta protectora dividida disponible.

Product selection

Selecciona la variación de producto que necesites

Por favor, para modificar la selección borra los filtros