Catálogo digital
El tubo de aire común de la serie T, sistema métrico, tipo de nilón se presenta en 6 colores diferentes. La serie T está disponible en rollos de 20 m y 100 m. Los rollos de 100 metros están disponibles como estándar sólo en negro y en blanco.
Los tubos de fluororesina de la serie TH están disponibles en 4 colores diferentes (traslúcido, negro, rojo, azul) y 8 variaciones de tamaño. Las fijaciones aplicables incluyen un racor fluorocarbonatado de gran pureza de la serie LQ, conexiones instantáneas de la serie KQ2, KJ, serie M, MS de racores miniatura y racordaje con rosca de la serie KF. Entre las aplicaciones aplicables se encuentran la alimentación, cuidados médicos, semiconductores, automóviles y equipo neumático general.
La serie TAS está diseñada para el conexionado de aire evitando la electricidad estática. Está hecha de nilón conductivo + material de nilón no inflamable (norma UL-94, V-0) y está disponible en rollos de color negro de 20 m o 100 m.
La serie TAU está diseñada para el conexionado de aire evitando la electricidad estática. Está hecha de poliuretano conductivo disponible en rollos de color negro de 20 m o 100 m.
La serie TCU es un tubo espiral de poliuretano muy flexible que permite el conexionado compacto. La serie TCU se presenta en tubos de tres tamaños distintos y en color negro en su versión estándar.
Los fabricantes de maquinaria que buscan tubos con mayor flexiblidad, resistentes al calor y a los productos químicos, ahora tienen la respuesta con la gama de tubos de la nueva serie TD/TID. Como respuesta a la demanda de la industria de un tubo que ofreciera mayor flexibilidad, especialmente para usar en aplicaciones con limitaciones de espacio, los ingenieros de I&D de SMC –el líder mundial en neumática– han desafiado el reto con el lanzamiento de la gama de tubos de fluororesina flexibles multiusos. El tubo, disponible en milímetros y pulgadas entre 4 - 12 mm y 1/8" - 1/2" respectivamente, está fabricado de resina a base de fluorina de PTFE desnaturalizado y ofrece un 20% más de flexibilidad en comparación con la gama actual de SMC, la TL/TH. Este nuevo tubo que ofrece una gran resistencia a los productos químicos y a temperaturas de hasta + 260 ºC, tiene la homologación de la Agencia Federal de Alimentación y Medicamentos de Estados Unidos (FDA). Constituye la solución perfecta para industria alimentaria, embalajes, life science, semiconductores y aplicaciones para la industria automovilística.
La serie TFU es un tubo plano de poliuretano muy flexible que permite el conexionado compacto. La serie TFU está disponible en tres tipos distintos de tubos como estándar cada modelo dispone de hasta tres tubos. El color estándar es el negro.
Los tubos de fluororesina de gran pureza de la serie TL están disponibles como estándar en rollos de 10 m y 20 m. La serie TL es muy resistente a la corrosión y es compatible con productos químicos tales como ácidos, bases y agua ultrapura.
Nos complace presentar unos nuevos y avanzados tubos flexibles resistentes al calor y a los productos químicos que son compatibles con una amplia gama de fluidos y que pueden resistir temperaturas de hasta 260°C. Los tubos TLM realizados con un mejorado material PFA que permite su uso en aplicaciones que requieran resistencia química y que puede soportar fluidos que deban vehicularse a esas elevadas temperaturas. Además, se comercializan en cuatro colores diferentes (rojo, negro, azul y traslúcido) para que los clientes puedan colocar tubos de diferentes colores para poder visualizarlos fácilmente, con el fin de facilitar los trabajos de mantenimiento y calibración que deberán realizarse de forma periódica. También hemos ampliado las opciones de tamaño y longitud para que los clientes puedan seleccionar exactamente lo que necesitan, en 13 opciones métricas. Los tubos TLM están disponibles en 7 longitudes diferentes, desde los 2 metros del modelo recto hasta los 100 metros de los rollos. Desarrollados para combinarse con nuestra extensa serie de racores específicos, la adición de los tubos TLM ofrece a los clientes una solución completa para sus necesidades de equipos de conexionado en un solo paso.
El tubo para sala limpia de la serie TP consiste en un tubo de poliolefinade (TPH) y un tubo de poliolefinade flexible (TPS). Ambos están disponibles en seis colores diferentes y en rollos de 20 m o 100 m.
El tubo de doble capa no inflamable de la serie TRB/TRBU está disponible para el conexionado neumático e hidráulico general en ambientes expuestos a chispas de soldaduras por puntos, etc. El diseño de doble capa utiliza una resina no inflamable (equivalente a la norma UL-94 V-0) para la capa exterior. La serie TRB está disponible en varios colores estándar. El rollo de 100 m está disponible en todos los colores.
El tubo de nilón flexible TRS no inflamable (equivalente a la norma UL-94 V-0), está disponible en rollos de 20 y 100 metros. La serie TRS es aplicable para la presión de aire general y agua en ambientes expuestos a chispas como en soldaduras por puntos. Disponible en negro, blanco, rojo, azul y verde.
Los tubos de nilón flexible para presión general de aire de la serie TS están disponibles en 6 colores diferentes y 2 tamaños de rollo. Los rollos de 100 metros están disponibles como estándar sólo en negro y en blanco.
Los tubos de la serie TU representan un nuevo estándar de gran calidad en los tubos de poliuretano en sistema métrico. La serie TUH, tubo de poliuretano duro, está disponible en modelo de presión estándar y alta presión y la serie TUS es un tubo de poliuretano flexible.